Pubblica i tuoi prodotti
Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU
DUCO

Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU

The Pre-Heater is a frost protection system based on an electrical resistance of up to 1425W that can optionally be applied in the ODA connection of a DucoBox Energy Comfort (Plus).

Voce di capitolato
  • The resistance is modulatively controlled based on various temperature readings in the ventilation unit.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopre-heater-ducobox-energy-comfort-plus-1425w-eu
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVarious Control Components
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-10-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)212
  • Larghezza (mm)392
  • Profondità (mm)257
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene espanso
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)2.45
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEC011599
  • Nome ETIMDuct heater, electric