Pubblica i tuoi prodotti
Reducer 125/80
DUCO

Reducer 125/80

The Reducer 125/80 is used to make a quick and good connection between ducts with an inner diameter of 80 mm and the DucoBoxes with a 125 mm connection.

Voce di capitolato
  • Compatible with DucoBoxes with connection D125

    • Connections:

    - 1x D125 (F)

    - 1x D80 (M)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoreducer-12580
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Units
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2023-02-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)60
  • Larghezza (mm)130
  • Profondità (mm)130
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioPolipropilene
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.06
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilità Regionale

Europa