Pubblica i tuoi prodotti
Surface-mounted box DUCO controllers
DUCO

Surface-mounted box DUCO controllers

Single surface-mounted box for Duco controls and sensors. Using this optional surface-mounted box, the DUCO built-in controls and sensors can easily be applied in situations where built-in is not possible, such as renovation projects or walls with limited depth.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosurface-mounted-box-duco-controllers
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-06-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)39
  • Larghezza (mm)87
  • Profondità (mm)87
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.06
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice ETIMEC000080
  • Nome ETIMSurface mounted housing for flush mounted switching device

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi
Regno Unito