Pubblica i tuoi prodotti
Schakelcontact
DUCO

Schakelcontact

Switch contact RF / 230 VAC supply voltage free contact repeater white

Voce di capitolato
  • The switch contact can fulfill one or both of the following functions: Switch detection: the ventilation system will perform an action when a (double-pole) voltage-free contact closes. Suitable for toilet detection, connection with heat pump or overrule mode (only one function per switch contact). Repeater: The switch contact is excellent as a repeater to amplify the signal in case of RF communication problems. In that case, the switch contact must be positioned in such a way that the distance to be bridged becomes smaller and/or the signal is less hindered by obstacles. Thanks to its small dimensions, the switch contact is easy to hide.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoswitch-sensor
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Units
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-03-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)40
  • Larghezza (mm)40
  • Profondità (mm)18
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.02
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCDispositivo di commutazione
  • Codice ETIMEG000013
  • Nome ETIMDomestic switching devices