Pubblica i tuoi prodotti
User controller RF/Wired (White&Black)
DUCO

User controller RF/Wired (White&Black)

Optional component within DUCO's demand-controlled ventilation systems. The ventilation system can be controlled as required via the push buttons on the control switch. The control switch is available in 2 versions: either battery-powered, exclusively wireless via RF; or 230VAC/24VDC, wireless via RF or Wired.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicouser-controller-rf-wired-white-and-black
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-10-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)69
  • Larghezza (mm)69
  • Profondità (mm)17
Relativo a
  • Materiale principalePC/ABS
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.18
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice ETIMEC001358
  • Nome ETIMRadio transmitter

Disponibilità Regionale

Europa