Pubblica i tuoi prodotti
SPARTASHIELD® Exterior Paint

SPARTASHIELD® Exterior Paint

SPARTASHIELD | Exterior Paint

SPARTASHIELD is a complete line of premium, ultra-low VOC, 100% acrylic exterior paints that provide exceptional hide, durability and versatility. SPARTASHIELD products apply easily, dry to a smooth, uniform finish and are low odor.

Why SPARTASHIELD paints outperform the competition

  • Superior hide and durability
  • Exceptional balance of sag resistance and flow & leveling
  • Easy to apply and dries to a smooth uniform finish

For use on these substrates

  • Stucco
  • Masonry
  • Tilt-Up Concrete
  • Wood
  • Metal

Mettiti in contatto con Dunn-Edwards Paints

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicospartashield-exterior-paint
  • Famiglia di prodottoPaints and Varnishes
  • Gruppo di famigliaExterior Paints & Primers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Clasificazione IFCSuperficie
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Codice UNSPSC301519
  • Codice Uniclass 2015Pr_35
  • Descrizione Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Codice CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numero OmniClass23-15 21 11
  • Titolo OmniClassPaints and Varnishes
  • Codice CSI UniFormat IIC30
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilità Regionale

Asia Nord America
Cina
Stati Uniti
Corea del Sud