Pubblica i tuoi prodotti
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
    DURAVIT AG

    Architec alcove tub white - 700441

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Seamless acrylic panel, as if from a single cast
    Voce di capitolato
    • Duravit Architec Alcove Bathtub, Rectangular, Installation Type: Alcove, Seamless acrylic panel, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Right, Includes support frame, Overflow: Yes, Overflow position: Foot end, Capacity gal: 29 gal, Internal Depth: 15 3/8 ", Height with Panel: 18 ", Packaging type: Single-packed - 700441000000090

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoarchitec-alcove-tub-white-700441
    • Famiglia di prodottoArchitec
    • Gruppo di famigliaBathtub
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-11-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)18
    • Larghezza (pollici)60
    • Profondità (pollici)30
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)99.21
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa