Pubblica i tuoi prodotti
Architec Vanity basin 031840
Architec Vanity basin 031840
    DURAVIT AG

    Architec Vanity basin 031840

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • with overflow
    Voce di capitolato
      • Duravit Architec Vanity washbasin, counter top, 400 mm, White High Gloss, Overflow - 0318400000
      • Duravit Architec Vanity washbasin, counter top, 400 mm, White High Gloss, Overflow, Wondergliss - 03184000001
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoarchitec-vanity-basin-031840
    • Famiglia di prodottoArchitec
    • Gruppo di famigliaVanity basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-11
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)5.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Descrizione Uniclass 2015Recessed wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures