Pubblica i tuoi prodotti
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
    DURAVIT AG

    Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542

    4.2 su 5 stelle4.2(9 recensioni)
    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Includes chrome overflow clip
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow
    Voce di capitolato
      • Duravit Bacino Washbowl, 420 mm, White High Gloss, Round, Number of washing areas: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 0325420000
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobacino-above-counter-bathroom-sink-032542
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaWashbowl
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)420
    • Profondità (mm)420
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IIE1010
    • Titolo CSI UniFormat IICommercial Equipment