Pubblica i tuoi prodotti
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
    DURAVIT AG

    Body 164x105x164 mm - GK0900

    • Connection size of water supply: DN15
    • For concealed installation - mechanism installed invisibly within the wall, visible parts reduced to the essentials
    Voce di capitolato
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900000000
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900001000
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBody-164x105x164-mm-GK0900
    • Famiglia di prodottoBody
    • Gruppo di famigliaBody
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)164
    • Larghezza (mm)164
    • Profondità (mm)105
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010160
    • Nome ETIMAccessories for thermostatic control valve, hot tap water
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures