Pubblica i tuoi prodotti
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
    DURAVIT AG

    Cape Cod Washbowl 233950

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Innovative DuraCeram® material allows for precise shapes with exceptionally thin walls: hygienic, easy to care for, extremely sturdy, and abrasion- and scratch- resistant
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Without overflow
    Voce di capitolato
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 500 mm, White High Gloss, Trioval, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without - 2339500000
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 500 mm, White High Gloss, Trioval, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23395000001
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocape-cod-washbowl-233950
    • Famiglia di prodottoCape Cod
    • Gruppo di famigliaWashbowl
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-11
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)405
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)5.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numero OmniClass23-21 43 23
    • Titolo OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Codice CSI UniFormat IIE1010
    • Titolo CSI UniFormat IICommercial Equipment