Pubblica i tuoi prodotti
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
    DURAVIT AG

    D-Code Cistern White - 094010

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Voce di capitolato
      • Duravit D-Code Cistern, White, Incl. mechanism, 3-6 l, Dual Flush, Water connection position: Bottom left, 3/8" - 0940100004
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicod-code-tank-094010
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaCistern
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)375
    • Larghezza (mm)390
    • Profondità (mm)175
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Prodotto inEgitto
    • Peso Netto (Kg)13.35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010204
    • Nome ETIMAccessories, shower/WC
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numero OmniClass23-31 19 19 19
    • Titolo OmniClassWater Closet Tanks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures