Pubblica i tuoi prodotti
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 006041

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Suitable for barrier-free applications
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    • Undermount installation
    • With a continuous hinge rod, ensuring sturdiness and stability
    Voce di capitolato
    • Duravit D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 0060410000
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD-Code-Toilet-seat-361x485x43-mm-006041
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaToilet seat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)43
    • Larghezza (mm)361
    • Profondità (mm)485
    Relativo a
    • Materiale principaleDuroplast
    • Prodotto inBulgaria
    • Peso Netto (Kg)2.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 19 17
    • Titolo OmniClassWater Closet Seats
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings