Pubblica i tuoi prodotti
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
    DURAVIT AG

    D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • Without overflow
    Voce di capitolato
    • Duravit D-Code Washbasin, White High Gloss, Semi-circular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: No, Underside glazed, Back side glazed: No, 600 mm - 23116000002 Duravit D-Code Washbasin, White High Gloss, Semi-circular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: No, Underside glazed, Back side glazed: No, 600 mm - 23116000702
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicod-code-washbasin-med-white-high-gloss-600-mm-231160
    • Famiglia di prodottoBathroom ceramics
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)175
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)460
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Prodotto inEgitto
    • Peso Netto (Kg)17.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin