Pubblica i tuoi prodotti
236710 D-Neo Sink
236710 D-Neo Sink
236710 D-Neo Sink
236710 D-Neo Sink
236710 D-Neo Sink
236710 D-Neo Sink
    DURAVIT AG

    236710 D-Neo Sink

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Voce di capitolato
      • Duravit D-Neo Sink 1005 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, Overflow - 2367100000
      • Duravit D-Neo Sink 1005 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, Overflow, WonderGliss - 23671000001
      • Duravit D-Neo Sink 1005 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, Overflow - 2367100060
      • Duravit D-Neo Sink 1005 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, Overflow, WonderGliss - 23671000601
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicod-neo-sink-236710
    • Famiglia di prodottoD-Neo
    • Gruppo di famigliaSink
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)1005
    • Profondità (mm)480
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)27
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numero OmniClass23-21 43 23
    • Titolo OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Codice CSI UniFormat IIE1010
    • Titolo CSI UniFormat IICommercial Equipment

    Disponibilità Regionale

    Africa