Pubblica i tuoi prodotti
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
    DURAVIT AG

    094400 D-Neo Tank

    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Voce di capitolato
      • Duravit D-Neo Tank White , Incl. mechanism, 0 l / 6 l, Dual Flush, Right & Left - 0944000005
      • Duravit D-Neo Tank White , Incl. mechanism, 0 l / 6 l, Dual Flush, Right & Left, WonderGliss - 09440000051
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicod-neo-tank-094400
    • Famiglia di prodottoD-Neo
    • Gruppo di famigliaTank
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)360
    • Larghezza (mm)395
    • Profondità (mm)180
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)12.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilet tanks
    • Codice UNSPSC30181515
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures