Pubblica i tuoi prodotti
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Voce di capitolato
    • Duravit Duravit No.1 Washbasin, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, Underside glazed, Back side glazed: No, 550 mm - 23755500002
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoduravit-no-1-washbasin-white-high-gloss-550-mm-237555
    • Famiglia di prodottoBathroom ceramics
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)175
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)460
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Prodotto inEgitto
    • Peso Netto (Kg)16.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin