Pubblica i tuoi prodotti
Me by Starck One-piece toilet - 2185010002
Me by Starck One-piece toilet - 2185010002
Me by Starck One-piece toilet - 2185010002
Me by Starck One-piece toilet - 2185010002
Me by Starck One-piece toilet - 2185010002
    DURAVIT AG

    Me by Starck One-piece toilet - 2185010002

    • Floorstanding installation
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Single flush
    • WaterSense included
    • pls fill in your text
    Voce di capitolato
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, Single Flush, Flush water quantity: 1.28 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Left, Rough-in: 12 " - 2185010002
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicome-by-starck-one-piece-toilet-2185010002
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaFloorstanding toilet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-11-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)2878
    • Larghezza (pollici)1512
    • Profondità (pollici)2834
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Libbre)147.71
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descrizione Uniclass 2015WC suites
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets