Pubblica i tuoi prodotti
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
    DURAVIT AG

    Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow
    Voce di capitolato
    • Duravit Soleil by Starck Built-in basin, Washbasin version: Installation, 525x405 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 0397490060
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosoleil-by-starck-built-in-basin-white-high-gloss-525-mm-039749
    • Famiglia di prodottoBathroom ceramics
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)140
    • Larghezza (mm)525
    • Profondità (mm)405
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Prodotto inEgitto
    • Peso Netto (Kg)8.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin