Pubblica i tuoi prodotti
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet floor standing 216501

    4.3 su 5 stelle4.3(15 recensioni)
    1,28 gpf (4,8 lpf)|US-version|visible inlet|elongated with syphonic jet action|comfort height (419 mm/ 16.5")|inlet spud 1 1/2" included|vertical outlet
    Voce di capitolato
      • 2165010000: Toilet floor standing 700mm Starck3 white, siphon jet, elong, ver.outl
      • 21650100001: Toilet floor standing 700mm Starck3 white,siph.jet,elong,ver.outl.,WG
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostarck-3-toilet-floor-standing-216501
    • Famiglia di prodottoStarck 3
    • Gruppo di famigliaToilet floor standing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-11
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)370
    Links
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)31.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText