Pubblica i tuoi prodotti
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
    DURAVIT AG

    Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Glazed rear wall: enables freestanding use, e.g. placing faucet or mirror behind basin.
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • With faucet deck
    • with overflow
    Voce di capitolato
    • Duravit Vero Air Washbowl, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, grounded, Back side glazed: Yes, 600 mm - 2352600000
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovero-air-washbowl-white-high-gloss-600-mm-235260
    • Famiglia di prodottoBathroom ceramics
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)165
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)470
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)17
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin