Pubblica i tuoi prodotti
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
    DURAVIT AG

    Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010

    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall installation
    Voce di capitolato
    • Duravit Showers & Accessories wall outlet Square Chrome Non-return valve: Individually in the hose connection Escutcheon shape: Square Hand shower holder: Fixed - UV0630010010
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowall-outlet-uv0630010
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliawall outlet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)55
    • Larghezza (mm)55
    • Profondità (mm)102
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers