Pubblica i tuoi prodotti
Duravit Showers & Accessoires Showerhead
Duravit Showers & Accessoires Showerhead
    DURAVIT AG

    Duravit Showers & Accessoires Showerhead

    4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)

    Voce di capitolato
      • Duravit Showerhead, Stainless steel, Type of mounting: Wall installation, Ceiling mount, Square, 400x400 mm, Rain, Chrome High Gloss, Dimensions of water supply connection: 1/2" - UV0660029000
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowithout-showerhead-uv0660
    • Famiglia di prodottoWithout
    • Gruppo di famigliahand shower set
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)55
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Peso Netto (Kg)4.74
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures