Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - MONTAGGIO SU SUPERFICIE ARTISTICA
EAE Group

EAE Lighting - MONTAGGIO SU SUPERFICIE ARTISTICA

ART è un apparecchio di illuminazione a incasso economico, dal design moderno ed elegante, caratterizzato da un'estetica gradevole grazie al suo corpo quadrato. Robusto e durevole, è realizzato in alluminio. Disponibile con diverse temperature di colore, ART offre un'illuminazione con l'intensità desiderata grazie alla funzione di regolazione dell'intensità luminosa.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

    Ottica: Riflettore

    Angoli ottici: 24° / 36° / 60°

    Classe di protezione IP: IP20

    Classe di resistenza agli urti IK: IK03

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo energetico: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

    Sorgente luminosa: LED COB

    Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente di funzionamento: -5 °C / +35 °C

    Colori del corpo: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Tipo di montaggio: Montaggio a incasso

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart_surface_mounted
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaDownlight / Spotlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa