Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - GALIS ZONE II
EAE Group

EAE Lighting - GALIS ZONE II

Caratterizzato da caratteristiche meccaniche avanzate, GALIS EX-PROOF soddisfa in modo affidabile le esigenze di illuminazione delle zone a rischio di esplosione ZONE 2/21. Il suo alloggiamento in alluminio estruso è ecologico e dissipa efficacemente il calore, consentendo ai LED professionali di funzionare in modo più efficiente.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio estruso

    Diffusore: Vetro temperato trasparente

    Angoli ottici: -

    Grado di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK08

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza: 19 W / 23 W / 28 W / 37 W / 55 W / 70 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Temperatura colore: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -20 °C / +40 °C

    Colori dell'alloggiamento: Grigio metallizzato RAL 9006

    Installazione: Montaggio a superficie

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogalis_zone_ii
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaExproof Lighting
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleExtruded Aluminum
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa