Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - GIZA L4 HR V5
EAE Group

EAE Lighting - GIZA L4 HR V5

GIZA L4 introduce una prospettiva completamente nuova nell'illuminazione d'interni grazie al suo utilizzo a superficie in due diverse configurazioni, orizzontale e verticale, illuminando al meglio spazi interni come negozi, musei e sale espositive. Grazie alle sue ottiche con lente, offre una soluzione di illuminazione flessibile adatta a diverse aree, garantendo una perfetta distribuzione della luce a 50° e 80°. Il suo design, che coniuga estetica e funzionalità, conferisce un'atmosfera moderna agli spazi architettonici.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

    Ottica: Lente + riflettore (nero)

    Angoli ottici: 50° / 80°

    Classe di protezione IP: IP20

    Classe di resistenza agli urti IK: IK03

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo energetico: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Sorgente luminosa: LED SMD

    Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente di funzionamento: -5 °C / +35 °C

    Colori del corpo: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Tipo di montaggio: Montaggio a superficie

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogiza_l4_hr_v5
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaDownlight / Spotlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Classificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa