Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - GPRNA
EAE Lighting - GPRNA
EAE Lighting - GPRNA
    EAE Group

    EAE Lighting - GPRNA

    4.6 su 5 stelle4.6(8 recensioni)
    Gprona offre una soluzione economicamente vantaggiosa per la sostituzione diretta dei proiettori a ioduri metallici, raggiungendo un'efficienza fino a 160 lm/W. Grazie alle dimensioni ottimizzate dell'alloggiamento, al corpo con elevato grado di protezione IP e alla superficie in vetro temperato ad alta resistenza agli urti, Gprona è ideale per tutte le applicazioni esterne. Le opzioni di sospensione personalizzate sono strumenti funzionali a seconda del tipo di applicazione. Sono disponibili opzioni di controllo DALI, 1-10V, DIMKO e RF.
    Voce di capitolato
    • Alloggio: Alloggiamento in alluminio pressofuso

      Diffusore: Vetro temperato trasparente

      Angoli ottici: Riflettore asimmetrico

      Grado di protezione IP: IP66

      Classe di resistenza agli urti IK: IK09

      Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Potenza: 136 W / 159 W / 290 W / 364 W / 463 W

      Sorgente luminosa: LED SMD

      Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >80

      Intervallo di temperatura di funzionamento: -25 °C / +50 °C

      Colori dell'alloggiamento: Nero (SW 306G)

      Installazione: pavimento / Parete / Dirk Coat

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogprona
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaFloodlights
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa