Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - KANOLED V3
EAE Lighting - KANOLED V3
EAE Lighting - KANOLED V3
    EAE Group

    EAE Lighting - KANOLED V3

    Kanoled offre una durata eccezionale grazie al grado di protezione IP65, resistendo a polvere e acqua e garantendo una distribuzione uniforme della luce grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza energetica. Questo la rende una soluzione di illuminazione affidabile, efficiente e di lunga durata per stazioni di servizio, aree di controllo della sicurezza e impianti industriali.
    Voce di capitolato
    • Alloggio: Alluminio pressofuso

      Diffusore: Vetro sabbiato, vetro trasparente

      Ottica: 115°

      Grado di protezione IP: IP65

      Classe di resistenza agli urti IK: IK08

      Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Potenza: 60 W / 75 W / 100 W

      Sorgente luminosa: LED di media potenza

      Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Intervallo di temperatura di esercizio: -30 °C / +50 °C

      Colori dell'alloggiamento: RAL 9003

      Installazione: A baldacchino

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokanoled_v3
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaCanopy Lighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa