Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - LINA NG
EAE Group

EAE Lighting - LINA NG

La rinnovata LINA NG si distingue per la sua tecnologia LED professionale e offre la perfetta armonia tra risparmio energetico ed efficienza. LINA NG ha un grado di protezione IP66; è una soluzione affidabile per parcheggi, magazzini, linee di produzione e ambienti umidi.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Estrusione di alluminio

    Diffusore: Diffusore opalino

    Angoli ottici: -

    Grado di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK08

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza: 25 W / 30 W / 34 W / 41 W / 55 W / 64 W / 84 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -20 °C / +40 °C

    Colori dell'alloggiamento: 9007

    Installazione: Montaggio a superficie

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolina_ng
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaLinear Etanj
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleExtruded Aluminum
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa