Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - LORY YV FL
EAE Group

EAE Lighting - LORY YV FL

LORY FLAT, con grado di protezione IP65, è la scelta ideale per bagni e ambienti umidi con volume bagnato. Disponibile in due forme diverse, rotonda e quadrata, LORY è adatta per applicazioni in soffitti stretti e offre un notevole risparmio rispetto all'illuminazione tradizionale grazie alla sua elevata efficienza luminosa. Grazie alla sorgente luminosa posizionata a 80 mm di profondità nel soffitto, non crea abbagliamento e fornisce un'illuminazione confortevole. Presenta un effetto spot simmetrico in termini di carattere luminoso e crea un effetto di luce filtrata nello spazio.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

    Ottica: Riflettore

    Angoli ottici: 24° / 36° / 60°

    Classe di protezione IP: IP65

    Classe di resistenza agli urti IK: IK03

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza di consumo: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W

    Sorgente luminosa: LED COB

    Temperatura colore: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente di lavoro: -5 °C / +35 °C

    Colori del corpo: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Tipo di montaggio: Cartongesso

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolory_yv_fl
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaDownlight / Spotlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa