Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - LUP KR
EAE Group

EAE Lighting - LUP KR

LUP è disponibile in due forme diverse, quadrata e rotonda. Grazie alle lenti posizionate in profondità, cattura una luce nitida e riduce i riflessi indesiderati. La sua struttura bassa, frutto del design semplice, lo rende ideale per l'installazione anche in soffitte strette. Le lenti possono essere facilmente sostituite in base all'angolo di illuminazione desiderato.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

    Ottica: Lente

    Angoli ottici: 24° / 36° / 60°

    Classe di protezione IP: IP20

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo energetico: 8 W / 10 W / 15 W

    Sorgente luminosa: LED COB

    Temperatura colore: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente di funzionamento: -5 °C / +35 °C

    Colori disponibili: RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016

    Installazione: Cartongesso

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolup_kr
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaDownlight / Spotlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa