Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - LUXO V3
EAE Group

EAE Lighting - LUXO V3

LUXO V.3 è ideale per illuminare vani scale, corridoi e spazi simili grazie al suo design originale e compatto e alle linee arrotondate. Garantisce un elevato risparmio energetico negli ambienti non utilizzati per lunghi periodi, grazie al sensore di movimento.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in PC

    Diffusore: Diffusore opalino

    Angoli ottici: -

    Grado di protezione IP: IP40

    Classe di resistenza agli urti IK: IK02

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza: 7 W

    Sorgente luminosa: LED SMD

    Temperatura colore: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -20 °C / +35 °C °C

    Colori dell'alloggiamento: -

    Installazione: Montaggio a superficie

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoluxo_v3
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaSurface / Pendant Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolicarbonato
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Classificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa