Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - PB2 PB V2
EAE Group

EAE Lighting - PB2 PB V2

PB2, un apparecchio di illuminazione a LED da palo, è la scelta ideale per illuminare aree verdi e urbane grazie al suo design a tre bracci e al corpo rotondo. Oltre a garantire una protezione completa contro polvere e spruzzi d'acqua con grado di protezione IP65, offre un'illuminazione omogenea grazie al diffusore opalino.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

    Ottica: Diffusore opalino

    Potenza: 40 W / 60 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Temperatura colore: 3000K / 4000K / 6500K

    Protezione IP: IP65

    CRI: >80

    Colori: Nero (SW 306G)

    Installazione: Montaggio su palo

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopb2_pb_v2
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaRoad & Street Lighting
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Titolo OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa