Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - PICA RAY
EAE Group

EAE Lighting - PICA RAY

PICA TRACK SPOT utilizza un linguaggio semplice ed elegante con la sua struttura a strati che avvolge le alette di raffreddamento. Il corpo del driver posizionato verticalmente conferisce un aspetto compatto. Soddisfa tutti i requisiti della tecnica di illuminazione d'accento con diversi valori ottici e di lumen.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio pressofuso

    Ottica: Riflettore

    Angoli ottici: 15° / 30° / 45°

    Classe di protezione IP: IP20

    Classe di resistenza agli urti IK: IK03

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza assorbita: 20 W / 30 W

    Sorgente luminosa: LED COB

    Temperatura colore: 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente di funzionamento: -5 °C / +35 °C

    Colori del corpo: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Tipo di montaggio: Trifase su guida

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopica_ray
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaSurface / Pendant Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa