Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - PROLIT
EAE Lighting - PROLIT
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT

    4.4 su 5 stelle4.4(8 recensioni)
    Grazie al suo nuovo alloggiamento dal design elegante e all'elettronica ad alta efficienza, Prolit V.3 offre pacchetti di lumen adatti a molteplici ambiti applicativi, nonché un'ampia scelta di ottiche. Con un'efficienza fino a 146 lm/W, garantisce un elevato risparmio energetico. È la soluzione ideale per la sostituzione di sistemi di illuminazione convenzionali e a bassa efficienza.
    Voce di capitolato
    • Alloggiamento: Alloggiamento in alluminio pressofuso

      Diffusore: Vetro temperato con serigrafia

      Angoli ottici: Lente 22° / Lente 32° / Lente 57° / Lente 99° / Lente asimmetrica / Lente sportiva / Inclinazione 0

      Grado di protezione IP: IP66

      Classe di resistenza agli urti IK: IK09

      Tensione di ingresso: 220-240 V CA

      Potenza: 102 W / 150 W / 176 W / 206 W / 230 W

      Sorgente luminosa: LED di potenza

      Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >70

      Intervallo di temperatura di funzionamento: -20 °C / +60 °C

      Colori dell'alloggiamento: ALZ90F + MW 3004 (NERO)

      Installazione: A pavimento

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoprolit
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaFloodlights
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa