Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - PROLIT EXPROOF
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT EXPROOF

Grazie al suo corpo a tenuta stagna, offre un utilizzo prolungato ed è disponibile in un'ampia gamma di lumen e watt. Il prodotto garantisce la massima efficienza energetica grazie alla tecnologia LED avanzata ed è stato progettato per soddisfare perfettamente i requisiti di illuminazione in ambienti a rischio di esplosione.
Voce di capitolato
  • Alloggiamento: Alloggiamento in alluminio pressofuso

    Diffusore: Vetro temperato con serigrafia

    Angoli ottici: Lente 22° / Lente 32° / Lente 57° / Lente 99° / Lente asimmetrica

    Grado di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK09

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA

    Potenza: 102 W / 132 W / 150 W / 176 W / 206 W

    Sorgente luminosa: LED di potenza

    Temperatura colore: 2000K / 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >70

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -20 °C / +55 °C

    Colori dell'alloggiamento: MW 3004 (Nero)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoprolit_exproof
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaExproof Lighting
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa