Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - PROLIT COMPACT
EAE Lighting - PROLIT COMPACT
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT COMPACT

    Un'alternativa efficiente ai proiettori HID generici, con un'ampia gamma di ottiche per soddisfare le esigenze di illuminazione di aree ridotte, perimetrale e di facciata. Il design ultraleggero e compatto, che garantisce massime prestazioni, facilità di installazione ed elevata resistenza meccanica, rende PROLIT KOMPAKT la soluzione ideale per applicazioni di illuminazione multifunzionali. Sono disponibili opzioni di controllo DALI, 1-10V e DIMKO.
    Voce di capitolato
    • Alloggiamento: Alloggiamento in alluminio pressofuso

      Diffusore: Vetro temperato sabbiato / Vetro temperato

      Angoli ottici: 16° / 22° / 27° / 32° / 52° / 57° / 98° / 99° / Lente asimmetrica / Lente sportiva

      Grado di protezione IP: IP66

      Classe di resistenza agli urti IK: IK09

      Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Potenza: 75 W / 96 W / 111 W / 124 W

      Sorgente luminosa: LED di potenza

      Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >70

      Intervallo di temperatura di funzionamento: -30 °C / +50 °C

      Colori dell'alloggiamento: SW 306G

      Installazione: Montaggio a pavimento

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoprolit_kompakt
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaFloodlights
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa