Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - REVOLED X NG
EAE Group

EAE Lighting - REVOLED X NG

EAE Lighting corona la sua esperienza nell'illuminazione industriale per grandi altezze con la nuova generazione della serie REVOLED-X NG. La serie NG garantisce una lunga durata grazie ai suoi componenti elettronici riprogettati. Pur avvicinandosi alla perfezione con il suo corpo migliorato, soddisfa le esigenze di soffitti alti, richieste soprattutto negli impianti di produzione, in modo più economico senza compromettere le prestazioni.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Estrusione di alluminio

    Diffusore: Vetro temperato con pellicola di sicurezza

    Angolo ottico: 60°

    Grado IP: IP65

    Classe di resistenza agli urti IK: IK09

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA

    Potenza: 67 W / 90 W / 132 W / 142 W / 199 W / 233 W / 260 W / 337 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -20 °C / +40 °C

    Colori dell'alloggiamento: RAL 9006

    Installazione: Montaggio a superficie

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorevoled_x_ng
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaHigh Bay - Low Bay
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleExtruded Aluminum
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Classificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa