Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - YPB
EAE Group

EAE Lighting - YPB

Offrendo design e funzionalità di livello superiore, YPB NG si distingue per la sua tecnologia LED all'avanguardia e l'idoneità ad ambienti difficili. Con un perfetto equilibrio tra risparmio energetico ed efficienza, YPB NG rappresenta una soluzione di illuminazione affidabile per spazi umidi come parcheggi, magazzini e linee di produzione. Con grado di protezione IP66, YPB NG offre protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, oltre a una resistenza agli urti IK08, ponendo la massima priorità su durata e sicurezza.
Voce di capitolato
  • Alloggiamento: Estrusione di plastica

    Diffusore: Diffusore trasparente

    Angoli ottici: -

    Grado di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK08

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza: 27 W / 34 W / 42 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Temperatura colore: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -20 °C / +45 °C

    Colori dell'alloggiamento: -

    Installazione: Montaggio a superficie

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoypb
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaLinear Etanj
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa