Pubblica i tuoi prodotti
Polymer and Aluminum Dunnage Racks

Polymer and Aluminum Dunnage Racks

Polymer Dunnage Racks
  • Durable polyethylene construction prevents corrosion and rust.
  • 2,000 to 3,500 lb. (907 to 1588 kg) weight capacity.
  • No assembly required.
  • 12? (305mm) height.
Aluminum Dunnage Racks
  • All aluminum construction.
  • No assembly required.
  • 1-1/2? (38mm) square tubing with bottom plastic caps.
  • Available in 8? and 12? (203 and 305mm) heights.
Nesting Dunnage Racks
  • All aluminum construction.
  • 2,700 to 3,200 lb. (1134 to 1361 kg) weight capacity.
  • Stackable, saving space when not in use.
  • No assembly required.
  • 12? (305mm) height.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeagle-group-eg01_17
  • Famiglia di prodottoFood Service Equipment
  • Gruppo di famigliaShelving
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-12-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Codice CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numero OmniClass23-21 21 00
  • Titolo OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Codice CSI UniFormat IIE
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti