Pubblica i tuoi prodotti
Spec-Master® Enclosed Worktables with Flat Top

Spec-Master® Enclosed Worktables with Flat Top

Design and Construction Features
  • All-welded design.
  • Available with open front, sliding doors, or hinged doors.
  • Doors are 20 gauge type 430 stainless steel.
  • Top mechanically polished to satin finish.
  • Sound-deadened between top and frame.
  • 1-5/8" (42mm)-diameter type 304 stainless legs.
  • 1" (25mm) stainless steel adjustable bullet feet.
  • 1-1/2" (38mm) sanitary rolled rim on front and back with square edge on ends for flush fit.
  • Optional fixed center shelf available. To order, add suffix “-CS” to model number. Example: OB2436SE-CS Lock (for units with doors) Casters* Overshelf Center shelf"
  • Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoeagle-group-eg10_30
    • Famiglia di prodottoFood Service Equipment
    • Gruppo di famigliaEnclosed Worktables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2013-12-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti