Pubblica i tuoi prodotti
EVMSG

EVMSG

4.7 su 5 stelle4.7(6 recensioni)
Elettropompe multistadio in ghisa. Affidabili, silenziose e di semplice manutenzione. Particolarmente adatte per: • impianti di pressurizzazione civile, industriale, agricola e antincendio • impianti di trattamento d’acque primarie • osmosi inversa • sistemi di filtrazione • movimentazione di fluidi moderatamente aggressivi • caricamento caldaie • impianti di lavaggio • impianti di riscaldamento e condizionamento
Voce di capitolato
  • • Pressione max di esercizio: 16, 25, 30, 35 bar (dipende dal modello) • Temperatura max del liquido (acqua pulita): da -30ºC a 140ºC • MEI > 0,7 • Poli: 2 • Classe di isolamento: F per versione monofase F (per temperature elevate classe B) per versione trifase • Grado di protezione: IP55 (fino a 11kW) IP56 (oltre 15kW) • Voltaggio: - Monofase 230V±10% - Trifase 230/400V±10% (fino a 4kW) - Trifase 400/690V±10% (da 5,5 kW e oltre) • Camicia esterna in AISI 304 (EN 1.4301) acciaio inossidabile • Base in ghisa • Girante in AISI 304 (EN 1.4301) acciaio inossidabile • Albero in AISI 304 (EN 1.4301), AISI 329A (EN 1.4462) dipende dal modello • Tenuta meccanica: Carburo di Silicio/Carbone/EPDM o FPM Carburo di Silicio grafite/Carburo di Silicio/EPDM o FPM • Supporto motore in ghisa ENGJL-200 EN1561 • Connessione con le tubazioni: - Flangia tonda (F) - Flangia ovale (N) - Flangia mobile (LF) - Connessione Victaulic® (V) - Connessione Clamp (C) • Motori commerciali utilizzabili in tutti i modelli di pompa senza modifiche grazie al basso valore della spinta assiale • Lunga vita del cuscinetto motore • Domanda di brevetto depositata • La tenuta meccanica a cartuccia permette la sostituzione della stessa senza dover smontare il supporto motore • Il giunto con distanziale permette una manutenzione semplice senza dover rimuovere i pesanti motori oltre 5,5 kW • Motori ad alta efficienza IE3 per entrambe le versioni 50 e 60 Hz, seconda normativa IEC 60034-30 (disponibilità IE3 a 60Hz a seconda della taglia motore e del voltaggio) • I motori ETM sono disponibili da 0,75 fino a 11 kW per entrambe le versioni 50 e 60 Hz (tutte le altre taglie, incluse le versioni monofase, sono disponibili con attacchi motore standard IEC) • Il sensore PTC è disponibile a partire dal motore 1,5 kW fino a 150°C • I motori da 0,75 kW a 11 kW hanno di serie viti e guarnizioni imperdibili per il fissaggio della scatola morsettiera • Installazione inverter stabile e sicura su copriventola in acciaio stampato • Portata: fino a 320 m3/h • Prevalenza totale: fino a 120 m
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEVMSG
  • Famiglia di prodottoVertical multistage pumps
  • Gruppo di famigliaIn cast iron
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Nome UNSPSCPumps
  • Codice UNSPSC401515
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53
  • Descrizione Uniclass 2015Pump products
  • Numero OmniClass23-27 17 00
  • Titolo OmniClassPumps