Pubblica i tuoi prodotti
Luna Basin Mixer
Luna Basin Mixer
Luna Basin Mixer

    Luna Basin Mixer

    E.C.A. Luna Basin Mixer
    Voce di capitolato
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 9,6 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
      • Hidden aerator
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico102108940EX
    • Famiglia di prodottoE.C.A. Luna
    • Gruppo di famigliaBasin Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)187
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)171
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)1.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures