Pubblica i tuoi prodotti
Concealed Bath Mixer Flush Mounted Group - 3 Way Diverter
Concealed Bath Mixer Flush Mounted Group - 3 Way Diverter

    Concealed Bath Mixer Flush Mounted Group - 3 Way Diverter

    E.C.A. Concealed Bath Mixer Flush Mounted Group - 3 Way Diverter
    Voce di capitolato
    • • Plastic covered flush mounted body • Compatible with plastic and galvanized pipes • Suitable for marble and granite wall covering • The possibility to 37 mm adjustment • Installation connections are G 1/2‘’ • Surface mounted group should be bought separately • 3 way special diverter • Optionally, T9 coded product has a ceramic cartridge with temperature and flowrate limitator
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico102166301EX
    • Famiglia di prodottoE.C.A. Concealed Bath Mixer
    • Gruppo di famigliaConcealed Bath Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)149
    • Larghezza (mm)95
    • Profondità (mm)170
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText