Pubblica i tuoi prodotti
Frinedly  Cistern 6748

Frinedly Cistern 6748

SEREL Friendly Cistern 6748
Voce di capitolato
  • •SEREL Hygiene+
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6748
  • Famiglia di prodottoSEREL Friendly
  • Gruppo di famigliaCistern
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)390
  • Larghezza (mm)355
  • Profondità (mm)125
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
  • Peso Netto (Kg)11.63
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
  • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste