Pubblica i tuoi prodotti
Rita Countertop Built-in Slim Washbasin Hygiene+ RT34

Rita Countertop Built-in Slim Washbasin Hygiene+ RT34

SEREL Rita Countertop Built-in Slim Washbasin Hygiene+ RT34 (60 cm)
Voce di capitolato
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 60x40cm

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRT34
  • Famiglia di prodottoSEREL Rita
  • Gruppo di famigliaCountertop Washbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioArgilla refrattaria
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
  • Peso Netto (Kg)12.46
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numero OmniClass23-19 31 17 11
  • Titolo OmniClassBathroom Units
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures