Pubblica i tuoi prodotti
Combison™ Uno Ds
Ecophon

Combison™ Uno Ds

Può essere utilizzato per controsoffitti fonoassorbenti e per l’isolamento acustico tra stanze in cui i divisori non si estendono fino al soffitto. È adatto anche per la riduzione acustica del rumore verticale, generato dalla ventilazione, dal calpestio, ecc. Ecophon Combison Uno Ds viene installato in un sistema a griglia sospesa, creando un controsoffitto con un aspetto levigato. I bordi smussati creano una scanalatura stretta tra i pannelli. I pannelli si possono smontare. Il sistema consiste in pannelli Ecophon Combison Uno Ds e di sistemi a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 11 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità, con uno strato in cartongesso (13 mm) attaccato sul retro del pannello. La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT e i bordi sono preparati. Per una prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate griglie ed accessori Ecophon Connect. La griglia è prodotta in acciaio zincato.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico20524
  • Famiglia di prodottoModular ceilings
  • Gruppo di famigliaCombison
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-01-11
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Classificazione IFCSoffitto
  • Nome UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Codice UNSPSC30161604