Pubblica i tuoi prodotti
Combison™ Duo A
Ecophon

Combison™ Duo A

Può essere utilizzato come controsoffitto sospeso con un alto assorbimento acustico e per l’isolamento acustico tra più stanze nel caso in cui i divisori non si estendono fino al soffitto. È adatto anche per la riduzione acustica del rumore verticale, generato dalla ventilazione, dal calpestio, ecc. Ecophon Combison Duo A presenta un sistema di griglie a vista. Ogni pannello può essere smontato. Il sistema consiste in pannelli Ecophon Combison Uno A e di sistemi a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 14 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità, con uno strato in cartongesso (13 mm) attaccato sul retro del pannello. La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT e i bordi sono verniciati. Per una prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate griglie ed accessori Ecophon Connect. La griglia è prodotta in acciaio zincato.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico20525
  • Famiglia di prodottoModular ceilings
  • Gruppo di famigliaCombison
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-01-11
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Classificazione IFCSoffitto
  • Nome UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Codice UNSPSC30161604