Pubblica i tuoi prodotti
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 8 kW
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 8 kW
    Eemax
    Archiviato

    HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 8 kW

    • Copper Emerson heating elements with brass top increase durability and are threaded for easy replacement

    • Simple Installation: 3 foot electric cable included and 1/2” CF water connectors for easy installation

    • Instant, consistent and endless hot water

    • Compact, resistant and stylish with digital temperature control in increments of 1°F ranging from 80°F to 140°F

    • Dimensions: 11.5”H x 8”W x 3.75”D

    • 99.8% energy efficient



    Voce di capitolato
    • Size: 11.5”H x 8”W x 3.75”D

      Weight: 4.75 lbs.

      Rated Pressure: 25psi minimum; 150psi maximum

      Certifications: ETL Listed to UL 499 and CSA

      Unique Features: Solid, hand-welded exchanger NPT adapters also included

      Standard Temp Settings: 120°F (Adjustable 80-140°F)  

      Max Flow Rate: 4.8 GPM @ 60psi

      Turn-On: 0.3 GPM

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoeemax-ha008240
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaInstantaneous Water Heaters
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-11-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)11.5
    • Larghezza (pollici)8
    • Profondità (pollici)3.75
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
    • Clasificazione IFCScambiatore di calore
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Descrizione Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Numero OmniClass23-31 29 11 11
    • Titolo OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC