Pubblica i tuoi prodotti
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
    eibho

    GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing

    Glass railing with front mounting. Minimalist design, maximum usable surface, and high technical performance.

    Glass railing system with front mounting to support (FS) or in its FS 200 SPECIAL variant, featuring offset mounting and a concealed profile beneath raised flooring or pavement.

    Perfect for projects where maximum visual clarity, space optimization, and complete concealment of profiles are desired.

    Voce di capitolato
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas, and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – usage zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGARDA-FS-200-SPECIAL-Linear-Railing
    • Famiglia di prodottoGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Gruppo di famigliaGARDA FS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-12-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Descrizione Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Codice CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America Sud America Europa Africa